Opublikuj swoje produkty
I.life A wallhung bowl pocket fixation
I.life A wallhung bowl pocket fixation

    I.life A wallhung bowl pocket fixation

    Ideal Standard i.life A wallhung bowl, pocket fixation, RimLS+, wrapover seat, softclosing, white, picture carton box
    Opis
    • Ideal Standard i.life A wallhung bowl, pocket fixation, RimLS+, wrapover seat, softclosing, white, picture carton box
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT4671
    • Rodzina produktuI.life
    • Grupa produktuBowl
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)540
    • Szerokość (mm)355
    • Głębokość (mm)340
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)21.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011289
    • Nazwa ETIMToilet closet
    • UNSPSC nameToilet bowls
    • UNSPSC code30181511
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBowls
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets