Opublikuj swoje produkty
LINDA-X BASIN 50CM, 1 TAPS HOLE
LINDA-X BASIN 50CM, 1 TAPS HOLE

    LINDA-X BASIN 50CM, 1 TAPS HOLE

    Linda-X basin 50cm, 1 tap hole, with overflow and grinded bottom side
    Opis
    • Wall-Hung wash 50cm, 1 tap hole, with overflow , grinded bottom side, made on Diamatec® to achieve unprecedent strength and durably. Available in a variety of finishes.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT4981
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWashbasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)175
    • Szerokość (mm)520
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)12
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins
    • OmniClass Number23-39 29 13 21 19
    • OmniClass TitleSurface Water Retention Basins