Opublikuj swoje produkty
KUBO QUAD 70X90 UNHAND IC BRT/SIL CLR
KUBO QUAD 70X90 UNHAND IC BRT/SIL CLR

    KUBO QUAD 70X90 UNHAND IC BRT/SIL CLR

    Kubo R Corner Shower Enclosure, 700 x 900 mm, 2 Sliding Door,Clear 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating.

    Opis
    • Kubo R Corner Shower Enclosure, 700 x 900 mm with 2 Sliding Door,Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT7143
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower enclosures
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-02-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1950
    • Szerokość (mm)695
    • Głębokość (mm)895
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Waga netto (kg)48
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers