Opublikuj swoje produkty
Pozzi-Ginori Easy Vägg-WC
IDO

Pozzi-Ginori Easy Vägg-WC

Med hård sits nr 94621. Fastsättningsserie nr 61005 ingår. Vi rekommenderar en sitthöjd på 420 mm. Fastsättningsskruvar nr 61001 bör beställas separat om fixtur inte används (vid fastsättning i vägg). Produkten kräver att väggens tjocklek är minst 30 mm. Bultavstånd 180 mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny7462101101
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-05-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)420
  • Szerokość (mm)350
  • Głębokość (mm)570
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPorcelana
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)23
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815