Opublikuj swoje produkty
IGP-HWFclassic 5903M-S3 matte effect powder coating
IGP-HWFclassic 5903M-S3 matte effect powder coating
IGP-HWFclassic 5903M-S3 matte effect powder coating
IGP-HWFclassic 5903M-S3 matte effect powder coating
IGP-HWFclassic 5903M-S3 matte effect powder coating
IGP-HWFclassic 5903M-S3 matte effect powder coating

    IGP-HWFclassic 5903M-S3 matte effect powder coating

    Superodporna farba proszkowa do matowych i gładkich powierzchni na bazie wysoce błyszczących pigmentów interferencyjnych.

    Kolory kolekcji:
    Molten Copper | Historic Bronze | Gold Sensation | Brazen Elox | White Champagner | Charming Copper | Silver Rose | Blue Mountain

    Powłoka proszkowa odporna na warunki atmosferyczne, zapewniająca trwałą ochronę przed wpływem środowiska i klimatu. Jej wysoka odporność na warunki atmosferyczne i wyjątkowa wytrzymałość sprawiają, że jest to preferowany wybór w przypadku fasad o wysokich wymaganiach i znacznie przyczynia się do długotrwałego zachowania wartości powlekanych obiektów. Wytrzymałość zapewnia również bezpieczeństwo podczas montażu i transportu elementów konstrukcyjnych oraz zmniejsza nakłady związane z czyszczeniem.

    Opis
    • IGP-HWFclassic 5903M-S3 Melted Metal to wysoce odporna na warunki atmosferyczne farba proszkowa zawierająca specjalne pigmenty interferencyjne do matowych, gładkich powierzchni.

      Jej główną cechą, oprócz zwiększonej odporności na zarysowania, jest niesamowite wrażenie metaliczności, przypominające rzadkie stopy mieszane w różnych ekspresjach kolorystycznych.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyigp-hwfclassic-5903m-s3
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2026-04-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery