Opublikuj swoje produkty
Acoustic Lighting Horizon
Acoustic Lighting Horizon
Acoustic Lighting Horizon
Acoustic Lighting Horizon
Acoustic Lighting Horizon

    Acoustic Lighting Horizon

    Just like the first light of dawn breaking over the horizon, this timeless acoustic luminaire transforms simplicity into spectacle. Its elegant circular form — a 12mm thick ARCHISONIC® Felt absorber — is seamlessly divided by a high-performance LED PROFILE, radiating up to 3000 lumens of soft, balanced light both upward and downward.

    Available in two sizes (Ø600 and Ø1200 mm) and two colour temperatures (3000K or 4000K), this piece merges form and function with precision. Choose from three distinct geometric surface finishes, beautifully complemented by nine expressive

    ARCHISONIC® Riftcut printed textures — turning illumination into an art form.

    Skontaktuj się z Impact Acoustic®

    Opis
    • Diameter 600 mm | 1200mm

      Width 57 mm

      Length 780 mm

      Profile Height 30 mm

      Available in 45 Colours

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyacoustic-lighting-horizon
    • Rodzina produktuAcoustic Lighting
    • Grupa produktuAcoustic Lighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-16
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPET
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe