Opublikuj swoje produkty
ARCHISONIC® Natura Tofu
ARCHISONIC® Natura Tofu
ARCHISONIC® Natura Tofu
ARCHISONIC® Natura Tofu
ARCHISONIC® Natura Tofu

    ARCHISONIC® Natura Tofu

    ARCHISONIC® Natura Tofu tiles are a wall cladding solution that combines acoustic performance with a quiet, tactile elegance. Designed by renowned Danish designer Cecilie Manz, the tiles are crafted from ARCHISONIC® Natura, a revolutionary material made from sustainably sourced cotton linters – an industrial by-product that otherwise be discarded and natural mineral pigments. With its soft, matte surface and subtle weave texture, Tofu Tile offers a refined alternative to traditional acoustic panels.

    Skontaktuj się z Impact Acoustic®

    Opis
    • Length 300mm

      Wall Covering

      ARCHISONIC® Natura (100% circular), in 5 special colours

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyacoustic-wall-tile-tofu
    • Rodzina produktuAcoustic Wall Panels
    • Grupa produktuAcoustic Wall Panels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)300
    • Głębokość (mm)24
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPET
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne
    • Klasyfikacja IFCŒciana