Opublikuj swoje produkty
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio

    Volumetric Wall Covering Palladio

    PALLADIO reimagines classic grandeur through modern acoustic innovation. Inspired by the harmony and symmetry of Palladian architecture, its sculpted fluted surface captures the elegance of ancient Rome and Greece, brought to life in tactile depth and texture.

    Skontaktuj się z Impact Acoustic®

    Opis
    • Width 762 mm 30”

      Height 2800 mm 110”

      Thickness 55 mm 2 1/8”

      100% PET (60% post-consumer) in 45 colours and 33 Riftcut textures.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvolumetric-wall-covering-palladio
    • Rodzina produktuAcoustic Wall Panels
    • Grupa produktuAcoustic Wall Panels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2800
    • Szerokość (mm)762
    • Głębokość (mm)55
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPET
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne