Opublikuj swoje produkty
Acoustic Wall Covering Vertigo Irregular
Acoustic Wall Covering Vertigo Irregular
Acoustic Wall Covering Vertigo Irregular
Acoustic Wall Covering Vertigo Irregular
Acoustic Wall Covering Vertigo Irregular

    Acoustic Wall Covering Vertigo Irregular

    Based on the original Vertigo design, this irregular alternative comes with all the same acoustic features but offers even more freedom for creative souls to play with patterns and different styles. Cut it on-site to fit any measurements and ensure that no dull walls are left visible.

      Skontaktuj się z Impact Acoustic®

      Opis
      • Article number: 732.24.14.000.30
        H2400 x W1800 x 24mm

        Article number: 732.12.31.000.10
        H2800 x W1200 x 12mm

        Available in 45 Colours

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnywall-covering-vertigo-irregular
      • Rodzina produktuAcoustic Wall Panels
      • Grupa produktuAcoustic Wall Panels
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2026-02-16
      • Numer edycji1
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyPET
      • Zaprojektowano wSzwajcaria
      • Wyprodukowano wWłochy
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne