Opublikuj swoje produkty
INAX S200 OP toilet dual, w/o seat cover, VN CC090201-6DFV1-A
INAX

INAX S200 OP toilet dual, w/o seat cover, VN CC090201-6DFV1-A

Skontaktuj się z INAX

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyINAX_S200_OP_toilet_dual-w-o_seat_cover-VN_CC090201-6DFV1-A
  • Rodzina produktuChinaware/Ceramics (WC)
  • Grupa produktuWC One Piece
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)680
  • Szerokość (mm)372
  • Głębokość (mm)721
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkliwo
  • Waga netto (kg)41.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe

Dostępny w krajach:

Azja
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText