Opublikuj swoje produkty
INAX S600 Exposed Shower System (Thermostats) FL0655T-F
INAX

INAX S600 Exposed Shower System (Thermostats) FL0655T-F

S600 Exposed Shower System (Thermostats)

Skontaktuj się z INAX

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyINAX_S600_Exposed_Shower_System-Thermostats_FL0655T-F
  • Rodzina produktuThermostats (44)
  • Grupa produktuThermostats (01)
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-07-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)997.7
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)100
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Waga netto (kg)12
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures