Opublikuj swoje produkty
INAX S200 OP Touchless toilet CC090203-6DFV0-ANB
INAX

INAX S200 OP Touchless toilet CC090203-6DFV0-ANB

Skontaktuj się z INAX

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyINAX_S200_OP_Touchless_toilet_CC090203-6DFV0-ANB
  • Rodzina produktuChinaware/Ceramics (WC) (11)
  • Grupa produktuWC One Piece (01)
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-07-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)680
  • Szerokość (mm)372
  • Głębokość (mm)721
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)41.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets