Opublikuj swoje produkty
INAX S400 CC toilet full set, R305, VN CC083201-6DF00-ANB
INAX

INAX S400 CC toilet full set, R305, VN CC083201-6DF00-ANB

Skontaktuj się z INAX

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyINAX_S400_CC_toilet_full_set-R305-VN_CC083201-6DF00-ANB
  • Rodzina produktuChinaware/Ceramics (WC)
  • Grupa produktuWC Close Coupled
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)752
  • Szerokość (mm)374
  • Głębokość (mm)746
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkliwo
  • Waga netto (kg)48
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe

Dostępny w krajach:

Azja
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText