Opublikuj swoje produkty
Sanitary Toilets INAX CC051402-6DFV0-NB
INAX

Sanitary Toilets INAX CC051402-6DFV0-NB

Skontaktuj się z INAX

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySanitary_Toilets_INAX_CC051402-6DFV0-NB
  • Rodzina produktuChinaware/Ceramics (WC)
  • Grupa produktuWC One Piece
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)724
  • Szerokość (mm)396
  • Głębokość (mm)728
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
  • Waga netto (kg)33.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Dostępny w krajach:

Azja