Opublikuj swoje produkty
Sanitary Toilets INAX CC091901-6DFF0-AN
INAX

Sanitary Toilets INAX CC091901-6DFF0-AN

Skontaktuj się z INAX

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySanitary_Toilets_INAX_CC091901-6DFF0-AN
  • Rodzina produktuChinaware/Ceramics (WC)
  • Grupa produktuWC One Piece
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)654
  • Głębokość (mm)778
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
  • Waga netto (kg)48
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Dostępny w krajach:

Azja
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText