Opublikuj swoje produkty
Sanitary Wash basins INAX Over Counter Lavabo CLS62001-6DFT0-A
INAX

Sanitary Wash basins INAX Over Counter Lavabo CLS62001-6DFT0-A

Skontaktuj się z INAX

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySanitary_Washbasins_INAX_OverCounterLavabo_CLS62001-6DFT0-A
  • Rodzina produktuChinaware/Ceramics (WB)
  • Grupa produktuBasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)100
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)560
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzamot
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
  • Waga netto (kg)8.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Dostępny w krajach:

Azja