Opublikuj swoje produkty
Sanitary Wash basins INAX Vessel CL029501-6DFV0
INAX

Sanitary Wash basins INAX Vessel CL029501-6DFV0

Skontaktuj się z INAX

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySanitary_Washbasins_INAX_Vessel_CL029501-6DFV0
  • Rodzina produktuChinaware/Ceramics (WB)
  • Grupa produktuBasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)173
  • Szerokość (mm)380
  • Głębokość (mm)380
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
  • Waga netto (kg)10
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Dostępny w krajach:

Azja
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText