Opublikuj swoje produkty
OSW0050 - Chair with 4 spoke aluminum swivel base
OSW0050 - Chair with 4 spoke aluminum swivel base
OSW0050 - Chair with 4 spoke aluminum swivel base
    INCLASS

    OSW0050 - Chair with 4 spoke aluminum swivel base

    OSWELL - Chair with 4 spoke aluminum swivel base OSWELL embraces essential beauty, intelligent versatility and sustainability to bring spaces to life with its unique design and limitless adaptability. The original mono-shell and warm surface texture define the identity of this versatile collection. A unique piece with organic, enveloping forms, designed to provide comfort and beauty in a single gesture. The wide range of finishes and the base options available allow a seamless integration into diverse spaces and contexts.
    Opis
    • OSWELL - Chair with 4 spoke aluminum swivel base
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOSW0050
    • Rodzina produktuOSWELL
    • Grupa produktuOSWELL
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-10-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)830
    • Szerokość (mm)505
    • Głębokość (mm)530
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki