Opublikuj swoje produkty
PAU1220TA - Sofa W.140cm with upholstered arms
INCLASS

PAU1220TA - Sofa W.140cm with upholstered arms

PAU - Sofa W.140cm with upholstered arms

PAU is a versatile collection of upholstered modular elements that can be freely configured to adapt to the most diverse spaces and environments. The collection is made up of upholstered seats and sofas of different sizes which can be freely combined to create endless configurations. The sofas are available with fully upholstered arms or with steel arms. The visual identity of the collection aims for neutrality and timelessness enabling maximum possibilities of integration in all kinds of projects.

Opis
  • PAU - Sofa W.140cm with upholstered arms
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPAU1220TA
  • Rodzina produktuPAU
  • Grupa produktuPAU
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2023-10-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)720
  • Szerokość (mm)1400
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTkanina
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Waga netto (kg)42
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy