Opublikuj swoje produkty
Basket - AV151FAL Shower Complements
Inda

Basket - AV151FAL Shower Complements

Shower enclosures complements
Opis
  • Removable basket
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBasket-AV151FAL
  • Rodzina produktuShower enclosures complements
  • Grupa produktuBasket
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)8
  • Szerokość (mm)28
  • Głębokość (mm)15
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)0.81
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories