Opublikuj swoje produkty
Infinity Bi-Fold Door
Infinity Bi-Fold Door
Infinity Bi-Fold Door
Infinity Bi-Fold Door

    Infinity Bi-Fold Door

    3.7 z 5 gwiazdek3.7(6 recenzje)

    Replacement Bifold Doors

    Open up your home and let the outdoors in with the Infinity replacement bi-fold door. With panels that fold open and close to transform your home and expand your view. The carefully-engineered top-hung design allows for effortless fingertip operation and functionality.

    Durable design

    Ultrex® fiberglass door panels are thoughtfully designed to stack tightly for a wide opening that maximizes daylight whether the door is open or closed

    Custom configurations

    Configurations up to 7 panels and 22-feet wide

    Seamless operation

    Carefully engineered top-hung design and integrated multi-point locking system for effortless fingertip operation

    Access options

    Add an optional access panel to a uni-directional bi-fold door to allow for convenient everyday use

    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyinfinity-nbfld
    • Rodzina produktuDoors
    • Grupa produktuSwinging Patio
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-06-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFiberglass
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi składane
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Kod ETIMEC003534
    • Nazwa ETIMExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors