Opublikuj swoje produkty
Rapid Fold-up Door
Rapid Fold-up Door
Rapid Fold-up Door
Rapid Fold-up Door
Rapid Fold-up Door
    Infraca
    Zarchiwizowane

    Rapid Fold-up Door

    Rapid fold up door is a high speed door with a steel reinforced canvas and nylon straps. It is an ideal door for areas where there are draughts or pressure differentials, both inside and outside, as it has a high degree of wind resistance (class 3).

    A custom-made door that can be personalized in terms of color, vinyl and windows as well as with different options of automation systems to facilitate its opening without contact.

    The main advantages of Rapid fold up doors are:

    • Reduction of the air currents (wind resistance class 3).
    • High manoeuvring speed with low noise level.
    • High resistance to corrosion.
    • Pre-assembled/pre-painted door.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRapid-Fold-up-Door
    • Rodzina produktuIndustrial Doors
    • Grupa produktuRapid doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy przemysłowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameAutomatic doors
    • UNSPSC code30171510
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_38
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh speed doorsets
    • OmniClass Number23-17 11 45 17
    • OmniClass TitleRapid Opening Doors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors