Opublikuj swoje produkty
Ciao 9.2
Ciao 9.2
Ciao 9.2
Ciao 9.2

    Ciao 9.2

    Contemporary MDF table top with high pressure laminate. Features a pillar base with powder coated steel tubing and felt glides.
    Height: 16.5″ / 420mm
    Diameter: 15.7″ / 400mm

    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyciao-9-2
    • Rodzina produktuSandler
    • Grupa produktuInclass Collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-07-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)16.5
    • Szerokość (cale)15.7
    • Głębokość (cale)15.7
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyMDF
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (lbs)20.94
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_58
    • Uniclass 2015 DescriptionOccasional tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCoffee Tables
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables