Opublikuj swoje produkty
flower 9W0.13
flower 9W0.13
flower 9W0.13

    flower 9W0.13

    Upholstered side chair on 4-legged wooden base with a 360° swivel mechanism without memory return. Wagner or PVC glides available.

    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyflower-9W0-13
    • Rodzina produktuSandler
    • Grupa produktuTonon Collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-01-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)33.5
    • Szerokość (cale)24.8
    • Głębokość (cale)22.4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (lbs)22.05
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUpholstered Seating
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs