Opublikuj swoje produkty
Question Mark 046.41

Question Mark 046.41

Upholstered seat with continuous curved structure. Central column base in stainless steel with 360 degree swivel with memory return function. Padded with fire-proof injected foam.

Opis

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyquestion-mark-046-41
  • Rodzina produktuSandler
  • Grupa produktuTonon Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-03-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)42.1
  • Szerokość (cale)26.4
  • Głębokość (cale)22.8
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyTapicerka
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (lbs)70.55
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEG017960
  • Nazwa ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUpholstered Seating
  • OmniClass Number23-21 23 13 11
  • OmniClass TitleResidential Chairs