Opublikuj swoje produkty
Ribbon 4.1 WCO
Ribbon 4.1 WCO
Ribbon 4.1 WCO
Ribbon 4.1 WCO

    Ribbon 4.1 WCO

    Counter stool with a wooden shell on a wooden or metal frame, fitted with a stainless steel kick-plate on the front footrest.
    Produced to custom height per customer specification, from 23.5”-29” seat height.

    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyribbon-4-1-WCO
    • Rodzina produktuSandler
    • Grupa produktuMilano Collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-09-26
    • Numer edycji1
    • Szerokość (cale)18.5
    • Głębokość (cale)19.3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBuk
    • Materiał dodatkowyBuk
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (lbs)13.23
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStools
    • OmniClass Number23-21 23 39 11
    • OmniClass TitleResidential Bar Stools