Opublikuj swoje produkty
MOD CAFE' (World Woven Collection)
Interface
Zarchiwizowane

MOD CAFE' (World Woven Collection)

World Woven Collection is six Skinny Planks™ and three FLOR squares, each with 8 colors and made with 100% recycled content nylon. All nine styles weave together our current predilections with memories we share of some of the most enduring textiles of the past. They are simple, elegant fabrics that keep us warm and lift our spirits. (carpet tile)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMOD-CAFE
  • Rodzina produktuFlooring
  • Grupa produktuTiles
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)500
  • Szerokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyNylon
  • Materiał dodatkowyNylon
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes