Opublikuj swoje produkty
Pyrite 2525
Interpon EMEA

Pyrite 2525

Kolekcja Futura 2014-2017, zaprojektowana we współpracy z czołową agencją stylu i innowacji Peclers-Paris. Gładkie powłoki, tekstury oraz efekty metaliczne, reprezentują nastroje i społeczne trendy mające wpływ na współczesną architekturę. Pięć odrębnych palet kolorów charakteryzuje całą kolekcję, poprzez gęste, pigmentowe tony Ex-Natura, subtelną, spokojną Sublimed, jasną i energetyczną Bold Energy, delikatnie wyblakłe Soft Industry oraz intensywnie skrzące i wystrzałowe Explosive. Przedstawione 53 odcienie i efekty występują w technologii D2000, która zapewnia długą żywotność, podwyższoną odporność na utratę połysku oraz zmiany koloru. Każdy z produktów został bardzo starannie dobrany, aby zapewnić niezrównaną głebię koloru i wykończenia. Wynikiem tego jest trwała powłoka o przedłużonej żywotności, która utrzymuje swój wygląd przez długie lata przy minimalnym nakładzie pracy w trakcie użytkowania. Kolekcja Futura 2014-2017 spełnia wymagania odnośnie odporności na warunki klimatyczne (ekspozycja słoneczna, wiatr, opady) najważniejszych specyfikacji Qualicoat Klasa 2, GSB Master oraz AAMA 2604, a także BS EN 12206. Uwaga dotycząca kolorów wyświetlanych na ekranie: Dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory i wykończenia widziane na ekranie były zbliżone jak to tylko możliwe do rzeczywistych. Jakkolwiek nie możemy zagwarantować idealnego odzwierciedlenia kolorów lub aspektu wykończenia, dlatego obrazy i informacje zawarte na tej stronie nie są ostatecznie wiążące. Wygląd kolorów, stopnie połysków, efekty metaliczne oraz tekstury mogą różnić się na wyświetlaczu, a także na wydruku (ze względu na różne kalibracje urządzeń). W sprawie aplikacji naszych produktów prosimy skonsultować się z lokalnym przedstawicielem AkzoNobel lub zapoznać się z dokumentacją techniczną.
Opis
  • Futura meets the demanding weathering requirements of the leading industry specifications.

    Qualicoat class 2, GSB Master, and AAMA 2604, as well as BS EN 12206.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAKZ010014
  • Rodzina produktuFutura
  • Grupa produktuFutura
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-01-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka