Opublikuj swoje produkty
STEEL BRONZE 1
STEEL BRONZE 1
STEEL BRONZE 1
    Interpon EMEA

    STEEL BRONZE 1

    Kolekcja Anodic to ekskluzywna kolekcja w kolorach anodowania. Te atrakcyjne, matowe i metaliczne efekty zapewniają doskonałą alternatywę dla aluminium anodowanego. Kolekcja Anodic występuje w technologii Intepon D2525 wysokoodpornych poliestrów, aby zapewnić bardzo długą żywotność. Interpon D2525 spełnia wymagania odnośnie odporności na warunki klimatyczne (ekspozycja słoneczna, wiatr, opady) najważniejszych specyfikacji Qualicoat Klasa 2, GSB Master oraz AAMA 2604, a także BS EN 12206. Uwaga dotycząca kolorów wyświetlanych na ekranie: Dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory i wykończenia widziane na ekranie były zbliżone jak to tylko możliwe do rzeczywistych. Jakkolwiek nie możemy zagwarantować idealnego odzwierciedlenia kolorów lub aspektu wykończenia, dlatego obrazy i informacje zawarte na tej stronie nie są ostatecznie wiążące. Wygląd kolorów, stopnie połysków, efekty metaliczne oraz tekstury mogą różnić się na wyświetlaczu, a także na wydruku (ze względu na różne kalibracje urządzeń). W sprawie aplikacji naszych produktów prosimy skonsultować się z lokalnym przedstawicielem AkzoNobel lub zapoznać się z dokumentacją techniczną.
    Opis
    • The Anodic Collection meets the demanding weathering requirements of the leading industry specifications.

      Qualicoat class 2, GSB Master, and AAMA 2604, as well as BS EN 12206.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAKZ020004
    • Rodzina produktuAnodic
    • Grupa produktuAnodic
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka