Opublikuj swoje produkty
Brisbane Sablé
Interpon EMEA

Brisbane Sablé

Kolekcja Futura 2018-2021 została zaprojektowana we współpracy z wiodącymi doradcami ds. Stylu i innowacji PeclersParis,odzwierciedla nowe globalne trendy architektoniczne. Kolekcja łączy w sobie kolor i światło z efektami metalicznymi,matowymi lub błyszczącymi aspektami i przemienia je wykończeniami,takimi jak Sablé czy Silky Texture,zapewniając innowacyjne doznania estetyczne. Kolekcję charakteryzują cztery oddzielne palety kolorów i zawierają soczyst odcienie oraz wpływy mineralogiczne i roślinne Wild Nature,lekkie tony kolekcji Time Out,intensywne i bogate trendy barokowe Glam City i metaliczne niuanse Treasure Light.Estetyka kolorów Collection Futura,łączy doskonałe właściwości odporności na warunki atmosferyczne,czyni to z niej ulubioną gamę architektów do malowania proszkowego elementów metalowych w architekturze zewnętrznej i wewnętrznej.Zawierająca 50 efektów specjalnych,seria Collection Futura 2018-2021 oparta jest na technologii Interpon D2000,która zapewnia długotrwałą trwałość,doskonałe zachowanie stopnia połysku,maksymalną integralność powłoki i odporność na zmiany barwy. Każdy produkt jest starannie przygotowany z wielu składników tak,aby osiągnąć niezrównaną głębię wykończenia. Rezultatem jest długa żywotność o wysokiej trwałości,która zachowuje swój wygląd przy minimalnej konserwacji. Kolekcja Futura 2018-2021 objęta jest przez AkzoNobel Powder Coatings gwarancją Global Gold Warranty (z zastrzeżeniem warunków).Farby proszkowe z Kolekcji Futura są integralnym narzędziem dla architektów od ponad 20 lat i są dostępne na całym świecie.
Opis
  • Futura meets the demanding weathering requirements of the leading industry specifications.

    Qualicoat class 2, GSB Master, and AAMA 2604, as well as BS EN 12206.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAKZ030004
  • Rodzina produktuFutura
  • Grupa produktuFutura
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-01-29
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka