Opublikuj swoje produkty
INTRA Millinox wall mounted Toilet tissue dispenser
Intra
Zarchiwizowane

INTRA Millinox wall mounted Toilet tissue dispenser

Toilet tissue dispenser in stainless steel. Outer dimension: 149x285x117 mm Exclusive, sculptural and stylish - Millinox has a curved shape with a satin finish. The series is created by designer Odd Thorsen, one of the foremost and most successful product designers. Thorsen has a systematic approach to design and ensures function and aesthetics play an equal role in all his projects.
Opis
  • Covers all the products needed to equip both small and large toilet. An exclusive line of accessories in satin finish Double curved shape which provides additional strength Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMXT1
  • Rodzina produktuHygiene products
  • Grupa produktu350
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)285
  • Szerokość (mm)149
  • Głębokość (mm)117
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wNorwegia
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)2.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
  • OmniClass Number23-21 43 15 31
  • OmniClass TitleToilet Tissue Dispensers