Opublikuj swoje produkty
PUBLIC Tissues dispenser with sensor (plastic)
Roca

PUBLIC Tissues dispenser with sensor (plastic)

4.8 z 5 gwiazdek4.8(6 recenzje)
Tissues dispenser with sensor Material: Plastic
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny818018009
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuPublic
  • Data publikacji2021-02-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)227
  • Głębokość (mm)305
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-21 43 15 31
  • OmniClass TitleToilet Tissue Dispensers
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings