Opublikuj swoje produkty
INTRA Endura drinking fountain
Intra
Zarchiwizowane

INTRA Endura drinking fountain

Popular drink fountains that stand out with their great design. The fountains are made of stainless steel, a durable material that is easy to clean. This makes them very suitable for locations with high frequency use, such as schools, offices, airports, sports stadiums/buildings, railway stations and hospitals Vandal resistant drinking fountain in stainless steel 18/10, for wall mounting. Supplied with integrated waste, water trap water bubbler.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyED2-0DF
  • Rodzina produktuHWB/Drink fount
  • Grupa produktu301
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)175
  • Szerokość (mm)335
  • Głębokość (mm)335
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wNorwegia
  • Wyprodukowano wNorwegia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks