Opublikuj swoje produkty
INTRA Icon wall mounted Paper dispenser
INTRA Icon wall mounted Paper dispenser
    Intra
    Zarchiwizowane

    INTRA Icon wall mounted Paper dispenser

    Paper dispenser for wall mounting. Suitable for all standard paper sizes. With re-fill window. Outer dimension: 300x300x120 mm Icon is a series designed by Odd Thorsen with a simple and straight style. All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
    Opis
    • Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyICPMM
    • Rodzina produktuHygiene products
    • Grupa produktu350
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-11-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)300
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)120
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)3.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 31
    • OmniClass TitleToilet Tissue Dispensers