Opublikuj swoje produkty
INTRA Icon wall mounted Toilet paper holder
Intra
Zarchiwizowane

INTRA Icon wall mounted Toilet paper holder

Toilet roll holder in stainless steel. For two rolls of max D 105mm. All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
Opis
  • Outer dimension: 150x300x125 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyICT2
  • Rodzina produktuHygiene products
  • Grupa produktu350
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)300
  • Szerokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wNorwegia
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 21
  • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers