Opublikuj swoje produkty
INTRA Millinox wall mounted Toilet brush holder
INTRA Millinox wall mounted Toilet brush holder
    Intra
    Zarchiwizowane

    INTRA Millinox wall mounted Toilet brush holder

    Toilet brush holder in stainless steel. Supplied complete with nylon brush with handle in stainless steel. Exclusive, sculptural and stylish - Millinox has a curved shape with a satin finish. The series is created by designer Odd Thorsen, one of the foremost and most successful product designers. Thorsen has a systematic approach to design and ensures function and aesthetics play an equal role in all his projects.
    Opis
    • Outer dimension: 150x150x120 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet. An exclusive line of accessories in satin finish Double curved shape which provides additional strength Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMXTB
    • Rodzina produktuHygiene products
    • Grupa produktu350
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-11-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)320
    • Szerokość (mm)120
    • Głębokość (mm)158
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories