Opublikuj swoje produkty
INTRA Wash throuh wall mounted 1200 mm
Intra
Zarchiwizowane

INTRA Wash throuh wall mounted 1200 mm

Wash trough, fully pressed, in stainless steel. Wash troughs designed to withstand daily use in schools, kindergartens, sport stadiums and industrial buildings. For increased security several of our models are provided with "bumpers" covering sharp corners. If you do not need bumpers we also supply simpler variations. All our models have centered waste holes and is delivered in fully pressed stainless steel and are without unhygienic joints.
Opis
  • Supplied with wall brackets, corner protection bumpers and 1 1/2" grated waste. Length: 1200 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyP121
  • Rodzina produktuWashtroughs
  • Grupa produktu320
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)140
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)430
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wNorwegia
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)9.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks