Opublikuj swoje produkty
Gramm S Duo SOP
Gramm S Duo SOP
Gramm S Duo SOP
Gramm S Duo SOP
Gramm S Duo SOP
Gramm S Duo SOP
Gramm S Duo SOP

    Gramm S Duo SOP

    The lightest light

    Gramm is elegant and focused, meant to enlighten only what is needed. It is round-shaped, and its main feature is the possibility of rotation which allows a lot of flexibility. When you want a pleasant indirect light, you simply rotate it up with one move.

    A name, a guarantee. Gramm will always bring a feeling of feather lightness to the space. Because Gramm is light, period.

    Opis
    • Luminaire luminous flux: 1002 lm - 2887 lm

      LED colour: 2700K CRI>90; 3000K CRI>90; 3500K CRI>90; 4000K CRI>90

      Optics: SOP (Satin opal diffuser)

      Power: 35 W

      Installation: Suspended (S)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnygramm-s-duo-sop
    • Rodzina produktuLinear & Systems
    • Grupa produktuGramm
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-05
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyExtruded Aluminum
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000030
    • Nazwa ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment