Opublikuj swoje produkty
Rynk Ovo
Rynk Ovo
Rynk Ovo
Rynk Ovo
Rynk Ovo
Rynk Ovo
Rynk Ovo
Rynk Ovo
Rynk Ovo
Rynk Ovo

    Rynk Ovo

    A light ring

    Rynk Round is a continuous circle of light, a round-shaped luminaire available in three different diameters and many trendy colours. It is simple but efficient for its looks and its illumination.

    With its possibilty of indirect illumination it creates cosiness, lights up ceilings and improves visual comfort.

    Due to its thinner elegant profile it fits in all kind of interiors – from home to office, retail and hospitality.

    Opis
    • Luminaire luminous flux: 4259 - 7243 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90; 4000K, CRI>90

      Optics: Satin opal diffuser (SOP)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrynk-oval
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuRynk
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-18
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyExtruded Aluminum
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000030
    • Nazwa ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment