Opublikuj swoje produkty
Lona CDI
Lona CDI
Lona CDI
Lona CDI
Lona CDI
Lona CDI
Lona CDI
Lona CDI

    Lona CDI

    Lona - Fits everywhere

    Round will never go out of style.

    Lona is a simple product, yet it can shape originality by creative use in space. As it comes in different sizes and mounting possibilities, there are so many ways to combine the Lonas together.

    Its ability to blend in and stand out makes it easy to match with any interior. Especially in unlimited spaces, Lona will add a focal point, without losing the feeling of spaciousness.

    Opis
    • Light distribution: Direct, Direct / Indirect 

      Luminaire luminous flux: 960 lm - 11938 lm

      LED colour: 2700K CRI>80, 3000K CRI>80, 3500K CRI>80, 4000K CRI>80, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90

      Optics: Soft light prismatic optics (DPR), Satin opal diffuser (SOP)

      Installation: Ceiling

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLona-CDI
    • Rodzina produktuGeneral
    • Grupa produktuLona
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)45
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000030
    • Nazwa ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment