Opublikuj swoje produkty
Pipes RVSQ
Pipes RVSQ
Pipes RVSQ
Pipes RVSQ
Pipes RVSQ

    Pipes RVSQ

    "Totally responsive"!

    Focus as a matter of choice.

    A range of recessed LED spots brings efficiency and customization together. With a wide choice of colour combinations, power options and sizes, Pipes R is a spot that can blend in discretely or become an eye catching element in the space.

    The concept of »Less is more« went beyond the design itself or the way a space is used. Each and every product component has been optimized to make the Pipes R highly efficient and affordable.

    Design: Serge & Robert Cornelissen

    Opis
    • Beam angle: 20°, 30°, 55°

      Luminaire luminous flux: 390 lm - 748 lm

      LED colour: 830, 840, 927, 930, 935, 940, Dim to warm

      Power: 4W

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypipes-rvsq
    • Rodzina produktuSpots & Downlights
    • Grupa produktuPipes R
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-31
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliwęglan
    • Wyprodukowano wSłowenia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000030
    • Nazwa ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment