Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

STUDOR® CHEM-VENT™

Odniesienie unikalne: aa-chem-vent
Producent: IPS Corporation
Rodzina produktu: General Pipework and Ductwork Products
Grupa produktu: Studor®
Data publikacji: 2016-03-14
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
Simplify drainage and waste venting with the air admittance valve designed specifically for chemical waste systems.
The unique design of the STUDOR® CHEM-VENT™ provides plumbing ventilation to prevent the loss of water seals in traps within chemical waste systems.
Can be installed in chemical waste systems when the system is designed by a design professional
WARNING!! STUDOR CHEM-VENT cannot be installed in applications where vented fumes are required to pass through biological and/or chemical filters before being released to the atmosphere.
Will vent up to 6 DFUs
Exclusive vermin protection system
Expands architectural design limits
Manufactured from Flame Retardant Polypropylene conforming to ASTM D-4101
The Sch 40 dimensions of the valve tail piece allows direct mounting on any fusion or MJ fitting
Through the use of readily available adapters, the valve can also be conected to CPVC, glass and Duriron® systems (designer to check for chemical comparability)
Limited lifetime warranty for replacement of defective valves

Commercial Use
NSF 14, (In Revision) ASSE 1049 Performance requirements for individual and branch type AAV’s for Chemical Drainage Systems


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Hydraulika - Rury
Uniclass 1.4 Kod: L7313
Uniclass 1.4 Opis: Sanitary above ground pipes and fittings
Uniclass 2.0 Kod: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 Opis: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_40_15_75_75
Uniclass 2015 Opis: Sanitary accessory systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 13 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Waste and Vent Piping
Numer OmniClass: 23-31 00 00
Tytuł OmniClass: Plumbing Specific Products and Equipment
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
Produkt jest dostępny w:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • Puerto Rico
  • United States
Oceania
  • Australia
  • New Zealand

BIMobject®