Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

STUDOR® Maxi-Filtra™

Odniesienie unikalne: aa-maxi-filtra
Producent: IPS Corporation
Rodzina produktu: General Pipework and Ductwork Products
Grupa produktu: Studor®
Data publikacji: 2016-03-14
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
The STUDOR® MAXI-FILTRA™ operates as a two way vent, which filters air in both directions. Its replaceable active carbon filter is designed to eliminate bad odors produced by the plumbing drainage sysem.
The MAXI-FILTRA is for outdoor use only, particularly for use with septic systems, but can also be installed on existing open vent pipes and in systems in which air admittance valves (AAVs) are installed.
Can be installed vertically or horizontally
Outdoor use only
Contains replaceable carbon filter that can last up to two years
Fits 3" or 4" pipe
UV Rated


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Hydraulika - Rury
Uniclass 1.4 Kod: L7313
Uniclass 1.4 Opis: Sanitary above ground pipes and fittings
Uniclass 2.0 Kod: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 Opis: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_40_15_75_75
Uniclass 2015 Opis: Sanitary accessory systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 13 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Waste and Vent Piping
Numer OmniClass: 23-31 00 00
Tytuł OmniClass: Plumbing Specific Products and Equipment
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
Produkt jest dostępny w:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • Puerto Rico
  • United States
Oceania
  • Australia
  • New Zealand

BIMobject®