Opublikuj swoje produkty
PIANO Vertical
PIANO Vertical
    IRSAP

    PIANO Vertical

    PIANO Vertical: the perfect mix of class, elegance and linearity. The flat geometry of the tubes and the wide range of sizes make Piano Verticale a very flexible radiator. PIANO Vertical is available in 9 heights, from 4 to 30 elements and thermal powers from 136 to 3330 Watt

    Opis
    • Construction features

      • manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • tubes made of sheet steel with a 50x10 mm rectangular section
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPIANO-1-V
    • Rodzina produktuIRSAP heat
    • Grupa produktuModular Decorative
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-14
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators

    Dostępny w krajach:

    Europa