Opublikuj swoje produkty
ISOPAN Isodomus Classic
ISOPAN Isodomus Classic
    Isopan
    Zarchiwizowane

    ISOPAN Isodomus Classic

    Isodomus Classic sandwich panel is specifically designed for civil construction. The structure of the external face perfectly integrates with the surrounding urban fabric. A range of panels to respond to the requirements of tile-effect roofing. UTILIZATION Isodomus Classic is a sandwich panel for roofing designed for the roofing of residential buildings or industrial facilities included in the urban context. Ideal for roofing with polyurethane insulation in new buildings, as well as for renovations or refurbishment. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Polyurethane insulation - "Tile effect" finishing
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyIsodomus_Classic
    • Rodzina produktuRoof Panel
    • Grupa produktuDouble Metal Skin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-02-06
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPoliuretan
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Płyty warstwowe
    • Klasyfikacja IFCDach
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515