Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
jaclo/products/e5114c48-0145-43ac-ab91-d5f231054a1d
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Jaclo 6870-T686-836 Astor Faucet with Hex Cross Handles
Dostępne w Stany Zjednoczone
Jaclo
Obserwuj
Jaclo 6870-T686-836 Astor Faucet with Hex Cross Handles
All brass 8" - 12" widespread faucet includes pop-up drain.
Stationary Spout.
Available Flow Rates: 1.5, 1.2 & 0.5 GPM. Additional flow rate (aerator) options available.
5 9/16" spout reach.
As Featured on Amazon.com
Pobierz
Opis
Opis
Technical Details
Part Number: 6870-T686-836-SB
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
Jaclo-6870-T686-836-Astor-Faucet-with-Hex-Cross-Handles
Rodzina produktu
Faucet
Grupa produktu
Bathroom
Typ
Dokumentacja (tylko informacje)
Data publikacji
2019-02-20
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
https://www.amazon.com/dp/B072QXQD66?tag=bimobject-20&linkCode=ogi&th=1&psc=1
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Mosiądz
Zaprojektowano w
Stany Zjednoczone
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
UNSPSC name
Plumbing fixtures
UNSPSC code
3018
CSI MasterFormat 2014 Code
22 40 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Plumbing Fixtures
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Podobne produkty
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Pobierz
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Pobierz
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Pobierz
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Pobierz
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Pobierz