Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
jaclo/products/eb8fd04c-82da-46a7-b57b-2ca0bafadc8b
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Jaclo S211 10in Square Rain Machine Shower Head
Dostępne w Stany Zjednoczone
Jaclo
Obserwuj
Jaclo S211 10in Square Rain Machine Shower Head
1/2" IPS adjustable brass ball joint to adjust angle of shower head.
10" X 10" square all brass body with 100 easy clean rubber jets.
Available flow rates: 2.5, 2.0, 1.75 & 1.5 GPM.
As Featured on Amazon.com
Pobierz
Opis
Opis
Technical Details
Part Number: S211-PCH
Shape: square
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
Jaclo-S211-10in-Square-Rain-Machine-Shower-Head
Rodzina produktu
Plumbing Fixture
Grupa produktu
Shower Head
Typ
Dokumentacja (tylko informacje)
Data publikacji
2019-02-20
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
https://www.amazon.com/dp/B00HX4HGJO?tag=bimobject-20&linkCode=ogi&th=1&psc=1
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Zaprojektowano w
Stany Zjednoczone
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
UNSPSC name
Plumbing fixtures
UNSPSC code
3018
CSI MasterFormat 2014 Code
22 40 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Plumbing Fixtures
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Podobne produkty
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Pobierz
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Pobierz
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Pobierz
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Pobierz