Opublikuj swoje produkty
Hardie® Artisan® Square Channel Siding
Hardie® Artisan® Square Channel Siding
Hardie® Artisan® Square Channel Siding

    Hardie® Artisan® Square Channel Siding

    Hardie® Artisan® Square Channel Siding

    Hardie® Artisan® Square Channel's precise, right-angle cuts create wideset channels that complement traditional and modern styles.

    Skontaktuj się z James Hardie USA

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyjh-artisan-square-channel-vertical-siding
    • Rodzina produktuWalls
    • Grupa produktuWall Specialties and Trim
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-01
    • Numer edycji1
    • Szerokość (cale)10.25
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCement włóknisty
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)4.55
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • UNSPSC nameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC code301518
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSiding
    • OmniClass Number23-13 37 15
    • OmniClass TitleExterior Siding
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone