Opublikuj swoje produkty
Hardie® Soffit Panels

Hardie® Soffit Panels

Hardie® Soffit Panels

Every part of your home’s exterior matters. With Hardie® Soffit panels, you can live confidently, knowing that gaps between eaves and exterior walls are covered to provide trusted protection.

Skontaktuj się z James Hardie USA

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyjh-hardiesoffit
  • Rodzina produktuWalls
  • Grupa produktuWall Specialties and Trim
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-11-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCement włóknisty
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameSiding and exterior wall materials
  • UNSPSC code301518
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
  • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSiding
  • OmniClass Number23-13 37 15
  • OmniClass TitleExterior Siding
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone