Opublikuj swoje produkty
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
    Zarchiwizowane

    Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie

    James Hardie Reveal®

    Make a dramatic statement with exposed trim that boldly frames the smooth panels with a modern industrial look. This raised trim catches available light to give your design strong geometric definition. Reveal Surround trim is available primed or with a clear anodized finish and is compatible with either primed or ColorPlus panels.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyjh-reveal-panel-surround-trim
    • Rodzina produktuWalls
    • Grupa produktuWall Specialties and Trim
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)95.5
    • Szerokość (cale)47.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCement włóknisty
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)3.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • UNSPSC nameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC code301518
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSiding
    • OmniClass Number23-13 37 15
    • OmniClass TitleExterior Siding
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls